Til alle pressemeddelelser

Kompakt UPS med integreret energilager

19.10.2015

Afbrydelsesfri strømforsyning UNO UPS  

Den nye UNO UPS med integreret bly-AGM-energilager

Passende til strømforsyningsserien UNO POWER kan du nu få den afbrydelsesfri strømforsyning UNO UPS med 60 W udgangseffekt og indbygget energilager i en kompakt kasse.

UPS arbejder fleksibelt på indgangsspændinger fra 23 til 30 V DC. Det integrerede bly-AGM-energilager sørger for lange buffertider på for eksempel 45 minutter ved 0,5 A. I kombination med en UNO POWER strømforsyning i effektklassen 100 W er de samlede mål på kun 160 x 90 x 90 mm. Denne pladsbesparende UPS egner sig derfor også til små styreskabe og fordelingskasser. Den høje MTBF-værdi (Mean Time Between Failure) på over 1,9 millioner timer og det store temperaturområde fra -15 til +50°C er fremragende egenskaber for et apparat i denne effektklasse. Til signalisering og funktionsovervågning anvendes LED-statuslamper samt aktive 24-V-DC-koblingsudgange til videreførsel til et overordnet styringssystem.