Til alle pressemeddelelser

Nye højkompakte skilleforstærkere på UL's liste.

24.07.2015

Den højkompakte skilleforstærker MINI Analog Pro  

Enkel som aldrig før, smal som altid: MINI Analog Pro

Produktfamilien MINI Analog Pro er det første 6 mm skilleforstærkerprogram med stikbar tilslutningsteknik.

Der er nu kommet fire nye produkttyper, som er UL 508-godkendte, og som derfor også kan anvendes i USA og Canada. Programudvidelsen omfatter en analog frekvensomformer med grænseværdifunktionalitet til konvertering af normsignaler i frekvens- eller PWM-signaler (pulsbreddemodulerede signaler), en grænseværdiomskifter med skiftekontakt-relæudgang til kobling af analoge grænseværdier, en konstantspændings- og -strømkilde samt en NAMUR-skilleforstærker til nærhedsfølere og potentialfrie og modstandskoblede afbryderstiftkontakter. Modulerne er nemme at konfigurere og fås enten med skrue- eller Push-in tilslutning. Det er let at installere skilleforstærkeren MINI Analog Pro på begrænset plads og tage den i brug. Godt synlige og lettilgængelige tilslutningspunkter og strømmåling under løbende drift gør arbejdet væsentligt nemmere.