Til alle pressemeddelelser

Enkel som aldrig før: De nye højkompakte skilleforstærkere

07.04.2014

Den højkompakte skilleforstærker MINI Analog Pro  

Enkel som aldrig før, smal som altid: MINI Analog Pro

MINI Analog Pro er den første skilleforstærkerfamilie på 6 mm med stikbar tilslutningsteknik. Med denne produktfamilie kan installation og idriftsættelse ske helt enkelt på meget lidt plads.

FASTCON Pro-tilslutningsklemmer kan tilsluttes og trækkes uafhængigt af hinanden. Alle tilslutnings- og betjeningselementer er nemt tilgængelige fra forsiden. Ved idriftsættelse og service måles strømsignaler under løbende drift, uden at strømsløjfen skal afbrydes. Desuden afbrydes signal- og forsyningskredse hurtigt med den indbyggede skillefunktion. De store mærkningsflader samt status-LED'erne i hvert modul er særligt servicevenlige. Konfigurationen sker på enkel vis via dip-switch og udvidet konfiguration via software eller smartphone-app uden yderligere tilbehør.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk