Til alle pressemeddelelser

Tvangsført koblingsrelæmodul

19.12.2017

Tvangsført koblingsrelæmodul iht. DIN EN 50205  

Tvangsført koblingsrelæmodul iht. DIN EN 50205

Produktprogrammet for industrirelæsystemerne Rifline fra Phoenix Contact udvides med et nyt tvangsført koblingsrelæmodul med en spolespænding på 24 V DC.

Med koblingsrelæmodulet med tvangsførte kontakter iht. DIN EN 50205 kan applikationer realiseres, som skal udføres efter type A iht. DIN EN 50205 (bestykning som 1 sluttekontakt/1 brydekontakt). Du har desuden gavn af en cULus-oplistet  godkendelse til industrikontroludstyr iht. UL 508. Med denne godkendelse er du og dine kunder på den sikre side i det nordamerikanske markedsmiljø. De integrerede status-LED'er gør, at du når som helst kan registrere koblingstilstandene.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk