Til alle pressemeddelelser

I/O-systemet Inline kan nu udvides til Ex-anvendelser

27.06.2016

Blandet Inline I/O-station  

Inline er det fleksible I/O-system til styreskabet

I/O-systemet Inline fra Phoenix Contact kan nu også anvendes til det eksplosionsfarlige område. Ex-i-moduler monteres blot bag den egensikre forsyningsklemme.

Til dette anvendes enten udelukkende de blå Ex-i-moduler, eller de eksisterende I/O-stationer af standardmoduler udvides med Ex-i-moduler ved hjælp af den nye isolatorklemme. Inline har et stort udvalg af I/O- og funktionsklemmer, både til standardanvendelse og til Ex-områder op til zone 2. Systemet er kendetegnet af sin åbenhed over for alle gængse fieldbussystemer og Ethernet-netværk. Talrige praktiske features afrunder systemet.