Til alle pressemeddelelser

Fotovoltaiksæt med overspændingsbeskyttelse til MPP-tracking

03.07.2017

Brug af 4+V basiselement  

Fotovoltaiksæt til optimal beskyttelse af to separate MPP-trackere i en enhed

Phoenix Contact kan nu levere fotovoltaiksæt med en kombination af to MPP-trackere (Maximum Power Point-regulator) til overspændingsbeskyttelse.

MPP-tracking er vekselretterens opgave i fotovoltaikanlæg. String-vekselrettere har i de fleste tilfælde to MPP-trackere. Hver enkel MPP-tracker sørger for, at den maksimale ydelse udtages af de forskellige strings. Den nye enhed i fotovoltaiksættet kan beskytte to MPP-trackere på en gang via to separate "plus"- og to separate "minus"-indgange.

De to regulatorer deles i V-strømkredsen om strækningen til beskyttelseslederen. Det nedsætter ikke blot dine omkostninger til overspændingsbeskyttelse, men også omkostninger til fremstilling af fotovoltaiksættet. Desuden  behøver du kun en beskyttelsesledertilslutning til begge MPP-trackere.

 


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11