Til alle pressemeddelelser

Nye lodrette printkortstik

15.09.2016

Nye lodrette printkortstik  

Lodrette printkortstik FKCOR/W

De nye printkortstik FKCOR/W fra Phoenix Contact giver en komfortabel ledningstilslutning, retvinklet i forhold til betjeningsretningen.

Tilslutningsstik til 2-24 poler har Push-in fjederkrafttilslutning med farvekodede betjeningselementer på forsiden. Fjedergrebene kan nemt betjenes på fronten og lederne nemt indføres oppe- eller nedefra. Denne geometri letter ledningstilslutningen ved bæreskinnemonterbare enheder betydeligt. Integrerede testtilslutninger højner komforten ved installation og vedligehold yderligere. Tilslutningsstikkene med 5,08 mm deling egner sig til strømme op til 12 A samt spændinger op til 320 V. R- og W-varianter til grunddele i to rækker samt konstruktioner med skrueflange eller Lock and Release-system giver adgang til brug i forskellige anvendelser, som f.eks. I/O-systemer eller decentrale strømforsyninger.