Til alle pressemeddelelser

Robust DC-sikringsadapter til fotovoltaik

17.07.2015

 DC-sikringsadapter  

Robust DC-sikringsadapter til fotovoltaik

Den nye DC-sikringsadapter fra Phoenix Contact er et beskyttelseselement til fotovoltaikanlæg, som er nemt at installere.

Et aldringsbetinget, for tidligt udfald af sikringen sker ikke på grund af den optimerede termiske adfærd. Sikringsadapteren opfylder alle internationale godkendelser inkl. de nyeste TÜV-testforskrifter. Adapteren i produktfamilien SUNCLIX fås med sikringsindsatserne Littelfuse af høj kvalitet med 6-30 A. De er konstrueret til spændinger op til 1500 V. Med sikringsadapteren til udendørs anvendelse i henhold til kapslingsklasse IP68 (24 h / 2m) afrunder Phoenix Contact produktprogrammet for fotovoltaiske anlæg yderligere.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11