Til alle pressemeddelelser

Stikbare klemmer nu med Push-in tilslutning

11.04.2016

Stikbare Push-in klemmer  

Stik 6 mm² med Push-in tilslutning

Phoenix Contact tilbyder nu de stikbare klemmer COMBI med Push-in tilslutningen som 4 mm² flerlederklemmer PT 4…/1P.

De stikbare tilslutningsløsninger giver en høj sikkerhed med den fingerberøringssikre konstruktion. Den dobbelte funktionsskakt muliggør den enktelte potentialforgrening. Alle stik fra systemet COMBI kan kodes individuelt, så forkert indstik forhindres. Til disse klemmer kan brugere anvende det standardiserede systemtilbehør fra CLIPLINE complete og dermed reducere logistikudgifter. Desuden fås et bredt udvalg af tilbehør til montering til de stikbare klemmer.