Til alle pressemeddelelser

Ethernet-mediekonverter til sikre energinetværk

10.06.2014

Ethernet-mediekonverter til singlemode-glaslysleder  

Robuste mediekonvertere til energiteknik

Ethernet-mediekonverteren FL MC 2000E SM40 LC gør klassen af optiske konvertere til anvendelse inden for energiteknik komplet.

Med sit robuste design egner den sig til de ekstreme miljøkrav i henhold til IEC 61850-3 og IEEE 1613. Mediekonvertervarianten med singlemode-glaslysleder overvinder afstande på op til 40 kilometer. Dataoverførslen over lysleder optimerer Ethernet-applikationer med hensyn til effektivitet og overførselssikkerhed. Begge komponenter til multimode- og singlemode-glaslysleder opfylder ekstreme miljøkrav i robust metalhus. En høj EMC-forligelighed muliggør anvendelse i koblingsanlæg, som kræver IEC 61850-3 eller IEEE 1613. Det udvidede temperaturområde fra -40 °C til +75 °C muliggør anvendelse i forskellige applikationer. Den redundante spændingsforsyning har et fleksibelt, stort indgangsspændingsområde fra 12 til 57 V DC.