Til alle pressemeddelelser

M12-husforskruning til todelte komponentporte

27.06.2016

M12-husforskruning til SMD-kontaktholder  

For mere tolerance: M12-husforskruning til todelte komponentporte

Phoenix Contact udvider sit program af husforskruninger til todelte SMD-apparatstik.

De nye M12 skruetilslutninger til låsemontage på bagsiden udligner ved todelte komponentporte procesbetingede produktionstolerancer mellem printkort og hus. På den måde kan du undgå kraftpåvirkning på SMD-loddestederne og kombinere komforten ved automatiske loddeprocesser med sikkerheden ved definerede apparattilslutninger. Husforskruningerne til bøsningskontaktholderne fås til forskellige vægtykkelser, dvs. mellem 0,9 og 3,0 mm. De er nemme at integrere i standardvægudsnit og monteres uden værktøj med fastgørelsesmuffer i passende farver.