Til alle pressemeddelelser

Mærkning af kraftværksanlæg

12.01.2015

RFID materialer og skrive-læseenhed  

Anlægsmærkningssystemet bruges til ensartet og systematisk mærkning af kraftværksanlæg

PHOENIX CONTACT udvider området af eksisterende anlægsmærkning med et tilpasset system af mærkeskilte, farvede mediemærkningsskilte iht. DIN 2403, skilteholdere og passende mærkningsmateriale.

Kraftværk-mærkningssystemet (KKS) er et anlægsmærkningssystem til ensartet og systematisk mærkning af kraftværksanlæg. Mærkeskiltene fås som enkel og som intelligent udgave med en integreret RFID HF- eller UHF-transponder og har mange fordele. Vedligeholdelse og identifikation bliver mere effektivt og brugervenligt med denne teknologi og giver dermed nye muligheder ved servicearbejde og vedligeholdelse. Med mærkningssystemet BLUEMARK CLED kan de nye anlægsskilte fra PHOENIX CONTACT nu også mærkes med og uden RFID Transponder. Systemet opfylder kravene i kraftværksomgivelser og modstår dermed høje termiske, kemiske og mekaniske krav.