Til alle pressemeddelelser

Industrimultistik til Outdoor-applikationer

15.09.2016

Outdoor-huse HEAVYCON ADVANCE  

Med UV-bestandige pakninger og en speciel pulverlakering er de særligt egnede til udendørs anvendelse

Brug industrimultistikkene HEAVYCON ADVANCE fra Phoenix Contact til særligt høje krav i aggressive omgivelser, som f.eks. i jernbaneindustrien eller den kemiske industri samt i offshore-anlæg.

De nye Outdoor-huse består af korrosionsbestandig, saltvandsfast trykstøbt aluminium. En sort pulverlakering giver ekstra korrosionsbeskyttelse. Der gives afkald på det ellers sædvanlige indbygningshus ved HEAVYCON ADVANCE. På den måde opstår der meget kompakte grænseflader med lav konstruktionshøjde. De giver dig et optimalt kablingsrum og sparer dig for montage- og materialeomkostninger. Outdoor-husene fås i konstruktionsstørrelserne B6, B10, B16 og B24 som høj og lav konstruktion. Den UV-bestandige Viton-pakning lukker direkte på påbygningsfladen. HEAVYCON ADVANCE Outdoor når op på kapslingsklasse IP68/IP69K. Takket være skruelåsen er dens grænseflade sikkert lukket og kan, modsat ved bøjleaflåsningen, ikke åbnes af uvedkommende.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer