Til alle pressemeddelelser

Kontrol- og koblingsfunktioner i et meget kompakt produkt

20.06.2014

Kontrol- og koblingsfunktioner i et meget kompakt produkt  

Kontrol- og koblingsfunktioner i et meget kompakt produkt

Det nye programmerbare logik relæsystem, PLC logic, fra Phoenix Contact er særligt egnet til små automationsopgaver. Det kombinerer styrkerne fra eksisterende relæteknologi med logikfunktioner i et enkelt produkt.

Det nye programmerbare logik relæsystem, PLC logic, fra Phoenix Contact er særligt egnet til små automationsopgaver. Det kombinerer styrkerne fra eksisterende relæteknologi med logikfunktioner i et enkelt produkt.

Det modulære design med stikbare relæer, muliggør fleksibel montage afhængigt af opgaven. Stikbare koblingselementer sikrer høj rådighed for maskine og system takket være mulighed for hurtig udskiftning ved service.

Systemet består af logikmoduler, PLC-interface relæsystemet og Logic+ softwaren. For at starte systemet op monteres logikmodulet påotte relæmoduler. Et kompakt 50 mm bredt logikmodul kan behandle 16 indgangs/udgangssignaler. Basemodulet kan udvides med op til to add-on moduler til mere komplekse applikationer, hvilket gør det muligt at håndtere op til 48 indgangs/udgangssignaler.

Programmering sker med den meget intuitive Logic+ software, som ikke kræver forudgående erfaring med programmering.