Sidste nyt

Filter

Søgeresultater

245 træffere

Sikkerhedsafbryder opfylder NEC Class 2

20-06-2017

De kompakte elektroniske sikkerhedsafbrydere CBMC med flere kanaler fås nu med NEC-Class-2-godkendelse iht. UL 1310.

Elektronikhuse til visningsenheder

29-05-2017

Phoenix Contact udvider sit sortiment af montagevenlige fieldhuse.

Enkel automatisering med IEC 61850

11-05-2017

Til effektiv, normkonform automatisering i energibranchen fås nu kontrolleren Axiocontrol fra Phoenix Contact.

Push-in kontaktindsatse til industrimultistik

11-05-2017

Phoenix Contact tilbyder et stort program inden for kontaktindsatse med Push-in til industrimultistik i de gængse husserier.

Enkel kabel- og ledningsføring til styretavledør

11-05-2017

Kabelføringssystemet CGS med svingarm fra Phoenix Contact letter arbejdet med sikker udlægning af ledninger, kabler og ledningsbundter til styreskabsdøren eller til den svingbare montageramme.

Industrimultistik til jernbaneanvendelse i kompakt D7-konstruktion

27-04-2017

De nye huse HEAVYCON D7 fra Phoenix Contact er optimeret til jernbaneanvendelser. Med de kompakte HPR-huse kan du overføre signaler og effekt på meget lidt plads.

Switches til automatiseringsanvendelser i barske omgivelser

24-04-2017

Med de nye varianter 2200 og 2300 i produktfamilien FL Switch 2000 udvider Phoenix Contact sit udvalg inden for Managed Switches til automatiseringsopgaver.

Kompakt Bluetooth-radiomodul til trådløs signaloverførsel

24-04-2017

Wireless-MUX overfører 16 digitale og 2 analoge signaler bidirektionelt, således at det kan erstatte et signalkabel med 40 ledere.

Nye HMI'er til outdoor applikationer

24-04-2017

HMI'er til outdoor-anvendelser med ny processorgeneration og glas-film-glas-touch yder effekt og robusthed til krævende applikationer.

Nye apparatstik med K-, L- eller M-kodning

24-04-2017

De nye M12-apparatstik i kodningerne K, L og M fra Phoenix Contact fuldender den omfattende serie af tilslutningsstik M12 Power og giver overførsel af høje jævn- og vekselstrømme på meget lidt plads.

245 træffere