Eduline solution

Eduline solution

Hands-on-læring

Uddannelsesløsninger vedrørende alt om industrielle demontrationsmodeller.

Dine fordele

  • Målgruppeorienterede uddannelsesløsninger efter dine behov
  • Praksisorienteret uddannelsesløsning med anvendelse af højaktuelle industriteknologier
  • Praksisorienteret læring ved virkelighedstro industrimodel
  • Træningsprodukter efter behov: Demonstrationsmodeller fås separat eller inkl. didaktik
Eduline solution i anvendelse  

Eduline solution i anvendelse

Med Eduline solution får du målgruppeorienterede uddannelsesløsninger til dine krav. Alle materialer er virkelighedstro og teknologisk aktuelle. Alt efter ønsket branche tilbyder Eduline solution en eksemplarisk modellering af en industriel proces.

De kvalifikationer, der er formidlet gennem uddannelsesløsningerne fra Eduline modular, system og combination kan omsættes til noget virkelighedsnært gennem Eduline solution. Processer kan desuden simuleres og testes, før der sker en overførsel til anvendelse i virksomheden. Særligt mht. Industrie 4.0 fungerer Eduline solution som lærings-, test- og præsentationsmedium.

Den industrielle demonstrationsmodel fås i forskellige varianter – sammen med dig designer vi præcis den krævede proces, der er rigtig for dig.

Har vi vækket din interesse?

Interesserer du dig for produkterne i Eduline solution-serien? Så kontakt os. Vi hører gerne om dine konkrete krav og udvikler en løsning ud fra dem.

Produkter – Eduline solution

Klik på nedenstående link for at få vist alle produkter i Eduline solution-serien.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11