Gennemgangsklemme - BT 1,25-F - 3281103

Gennemgangsklemme, med flange på venstre side, mærkespænding: 690 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Ringkabelsko, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,5 mm² - 1,5 mm², bredde: 15,5 mm, farve: sort, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, Direkte montering med flange

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Endeplade - D-BT 1,25-F - 1012516

Endeplade, med flange på højre side, længde: 42 mm, bredde: 17,4 mm, højde: 26 mm, farve: sort

Afdækningsprofil - AP-BTO 1,25 - 3281125

Afdækningsprofil, længde: 46 mm, bredde: 1000 mm, højde: 9,8 mm, farve: transparent

Krydskærvskruetrækker - SF-PH 2-100 - 1212560

Skruetrækker, krydskærv PH (laserbehandlet), ikke isoleret, størrelse: PH 2 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse

Krydskærvskruetrækker - SF-PH 2-100 S-VDE - 1212694

Skruetrækker, krydskærv PH (laserbehandlet), isoleret, størrelse: PH 2 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse

Endeholder - E/NS 35 N BK - 0804271

Endeholder, bredde: 9,5 mm, højde: 32,8 mm, materiale: PA, længde: 48,6 mm, farve: sort

Indlægsbro - FBS 2-3,5 - 3213014

Indlægsbro, deling: 3,5 mm, poltal: 2, farve: rød

Indlægsbro - FBS 2-3,5 BU - 3213086

Indlægsbro, deling: 3,5 mm, poltal: 2, farve: blå

Indlægsbro - FBS 2-3,5 GY - 3213153

Indlægsbro, deling: 3,5 mm, poltal: 2, farve: grå

Bæreskinne, med huller - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Bæreskinne, med huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, længde: 2000 mm, farve: sølv

Bæreskinne, uden huller - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Bæreskinne, uden huller, Standardprofil, bredde: 35 mm, højde: 7,5 mm, efter EN 60715, materiale: Stål, forzinket, tyklagspassiveret, længde: 2000 mm, farve: sølvfarvet

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk