Rangertavle - PTMC 1,5-2 /BU - 3270430

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tværsnit: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 1, antal tilslutninger: 4, bredde: 11 mm, længde: 8,6 mm, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå, montering: Montering på bæreskinneadapter, Montering på flangeendeplade

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
  • Individuel farvemæssig sammenkædning af leder og tilslutningspunkt for at sikre fejlfrit, sikkert arbejde
  • Farvemæssig konfiguration i henhold til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrænset mulig
  • Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
  • Individuel konstruktion gennem modulært princip
  • Egnet til bæreskinnemontering og vægudskæring med passende tilbehør
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 3270430
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BE6212 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 55 (C_1_2017)
GTIN 4055626114149
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,120 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)