Europaklemme - EC 6 P TR - 3240175

Europaklemrække af polyamid, transparent, med trådbeskyttelse, til samling af stive ledere og fleksible ledere med eller uden terminalrør med tværsnit fra 1 til 6 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Førsteklasses metaldele med korrosionsbeskyttede overflader
  • Sikker fiksering i huset
  • Særligt velegnet til fintrådede ledere, også uden terminalrør
  • Isoleringshus i halogenfri polyamid

Varedata

Bestillingsnøgle 3240175
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG4322 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 601 (C_3_2017)
GTIN 4046356457927
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,690 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland AT (Austria)