Europaklemme - EC 6 BK - 3240173

Europaklemrække af polypropylen, sort, til samling af stive ledere og fleksible ledere med eller uden terminalrør med tværsnit fra 0,75 til 6 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Generelt

Poltal 12
Antal etager 1
Antal tilslutninger 24
Mærketværsnit 6 mm²
Farve sort
Isolationsmaterialer PP
Brændbarhedsklasse efter UL 94 -
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C
Maks. belastningsstrøm 41 A (ved 6 mm² ledertværsnit)
Mærkestrøm IN 41 A (ved 6 mm² ledertværsnit)
Mærkespænding UN 450 V (Uden fiksering må den kun anvendes op til 250 V!)
Åben sidevæg Nej
Tilbage til toppen

Mål

Bredde 18,9 mm
Længde 116,5 mm
Højde 14,9 mm
Dybde 18,9 mm
Borehulsafstand 10 mm
Deling 10 mm
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Tilslutningstype Skruetilslutning
Skruestørrelse M3
Afisoleringslængde 6 mm
Tilspændingsmoment min. 0,5 Nm
Tilspændingsmoment maks. 0,6 Nm
Ledertværsnit stiv min. 0,75 mm²
Ledertværsnit stiv maks. 6 mm²
Ledertværsnit AWG min. 18
Ledertværsnit AWG maks. 10
Ledertværsnit fleksibelt min. 0,75 mm²
Ledertværsnit fleksibelt maks. 6 mm²
Ledertværsnit fleksibelt AWG min. 18
Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. 10
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 0,75 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 4 mm²
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 0,75 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 2,5 mm²
2 stive ledere med samme tværsnit min. 0,75 mm²
2 stive ledere med samme tværsnit maks. 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit min. 0,75 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit maks. 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave min. 0,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave maks. 1 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH uden kunststofkrave min. 0,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH uden kunststofkrave maks. 1 mm²
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Brændbarhedsklasse efter UL 94 -
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141106
eCl@ss 4.1 27141106
eCl@ss 5.0 27141106
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141106
eCl@ss 8.0 27141106
eCl@ss 9.0 27141106
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 3.0 EC001284
ETIM 4.0 EC001284
ETIM 5.0 EC001284
ETIM 6.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212109
UNSPSC 7.0901 27121703
UNSPSC 11 27121703
UNSPSC 12.01 27121703
UNSPSC 13.2 39121409
Tilbage til toppen