Sikringsrækkeklemme - UK 10,3 HESILED 1000V - 3211249

Sikringsklemme med statusvisning, til G-finsikring 10,3 x 38 mm, tværsnit: 1,5 - 25 mm², AWG: 16 - 4, bredde: 18 mm, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til 10 x 38 gPV-finsikringer iht. IEC 60269-6
  • Hurtig identificering af fejlbehæftede sikringer uafhængig af strømretning, takket være LED-statusvisning
  • Enkel brokoblingsmulighed
  • Sikringsfatninger til sikring af PV-strenge på 400 V - 1000 V DC
  • Hurtig identificering af fejlbehæftede sikringer uafhængig af strømretning, takket være LED-statusvisning
  • Enkel brokoblingsmulighed

Varedata

Bestillingsnøgle 3211249
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BE1234 -
Katalogside Side 464 (C_1_2017)
GTIN 4046356482400
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 52,650 g
Toldtarifnummer 85369095