Sikring - FUSE 10,3X38 6A PV - 3061318

Sikring, 10,3 x 38 mm, op til 1000 V DC, gPV-karakteristik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 10 x 38 Midget-sikringer til pålidelig beskyttelse af PV-moduler og deres ledningssystem
  • Anvendelse i pv-strenge op til 1000 V DC mærkespænding
  • Udviklet iht. fotovoltaik-standarden IEC 60269-6

Varedata

Bestillingsnøgle 3061318
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BE1Z4X -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 465 (C_1_2017)
GTIN 4046356523646
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,360 g
Toldtarifnummer 85361010
Oprindelsesland SI (Slovenia)