Måletransformerskilleklemme - UTME 4-P/P - 3047453

Måletransformerskilleklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 28 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kompakt konstruktion
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 3047453
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1133 -
Katalogside Side 238 (C_1_2017)
GTIN 4046356701709
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,710 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)