Skærmklemme - SK 14 - 3025176

Skærmklemme, til skærmtilslutning på samleskinner, overgangsmodstand < 1 mΩ

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Diagram  

Diagram

Målskitse  

Målskitse



Tilbage til toppen

Generelt

Antal etager 1
Antal tilslutninger 1
Kabeldiameter 3 mm ... 14 mm
Farve sølvfarvet
Åben sidevæg Nej
Tilbage til toppen

Mål

Længde 19,5 mm
Bredde 17 mm
Højde 59,3 mm
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Tilslutningstype Skruetilslutning
Skruestørrelse M4
Tilspændingsmoment maks. 0,8 Nm
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141131
eCl@ss 4.1 27141131
eCl@ss 5.0 27141131
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141150
eCl@ss 8.0 27141150
eCl@ss 9.0 27141150
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC002020
ETIM 5.0 EC002020
ETIM 6.0 EC002020
ETIM 7.0 EC002020
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121432
Tilbage til toppen