nyt

Måleapparat - EEM-MA371-R - 2907985

Multifunktionelt energimåleapparat med direkte Rogowski-tilslutning og integreret Modbus RTU/TCP-grænseflade til måling af elektriske parametre i lavspændingsanlæg op til 690 V.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2907985
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4C21 -
GTIN 4055626476094
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 427,000 g
Toldtarifnummer 90303100