Overspændingsafleder type 2 - VAL-SEC-T2-2+0-380DC-FM - 2907876

Stikbar overspændingsafleder, iht. type 2 / Class II, til DC-strømkilde med lineær driftskarateristik med fjernmeldekontakt.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Lækstrømssvag varistorafleder
  • Ekstremt smal konstruktion, kun 12 mm pr. pol
  • Høj vedvarende spænding på 450 V DC til lineære DC-strømkilder med spændingssvingninger
  • Stikbar
  • Lavt beskyttelsesniveau
  • Optisk, mekanisk statusvisning
  • Med jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Stik kan testes med CHECKMASTER 2
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2907876
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1353 -
Katalogside Side 58 (C_4_2019)
GTIN 4055626245010
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 226,600 g
Toldtarifnummer 85363030
Oprindelsesland DE (Germany)