Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM - 2907262

Stikbar lynstrømsafleder, iht. type 1 / Class I, til anvendelse i strømforsyningsnet mellem N og PE.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Netfølgestrømfri gnistgab
  • Lækstrømsfri
  • Høj vedvarende spænding på 440 V AC til 400/690 V AC-net med stærke spændingssvingninger
  • Overholder TOV-krav for anvendelse i IT-systemer
  • Stikbar
  • Lavt beskyttelsesniveau på 2,5 kV
  • Optisk, mekanisk statusvisning
  • Med jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Stik kan testes med CHECKMASTER 2
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2907262
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1172 -
Katalogside Side 36 (C_4_2019)
GTIN 4055626176710
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 359,840 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland DE (Germany)