Indbygningshusoverdel - ME 22,5 OT-MSTBO GN - 2907169

Indbygningshuse til bæreskinne, Husoverdel til tilslutningsstik med grunddel, bredde: 22,6 mm, højde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farve: grøn (6021)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2907169
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHAAD -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 671 (C_1_2013)
GTIN 4017918126650
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,930 g
Toldtarifnummer 85472000
Oprindelsesland DE (Germany)