Relæmodul - PLC-RPT- 36DC/21AU - 2907029

Ikke noget billede til rådighed

PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme PLC-BPT.../21 med Push-in tilslutning og stikbart minirelæ med flerlagsguldterminal, til montering på bæreskinne NS 35/7,5, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 36 V DC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Smal konstruktion
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2907029
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK622Y -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626160641
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,870 g
Toldtarifnummer 85364190