Afbrydelsesfri strømforsyning - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN - 2906993

QUINT UPS med IQ Technology, RJ45-kommunikationsgrænseflader (PROFINET), kan monteres på bæreskinne, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC/5 A, ladestrøm: 1,5 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Den intelligente QUINT UPS til integration i etablerede industrielle netværk: Dine anlæg forsynes afbrydelsesfrit, også ved netudfald. Battery Management System med IQ Technology og meget effektiv batteriopladning sørger for en maksimal grad af anlægsoppetid.

Dine fordele

  • Enkel integrering i netværk med PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- og USB-grænseflader
  • Vurdering af State of Health (SOH) og State of Charge (SOC) vha. det intelligente Battery Management System (BMS)
  • Automatisk registrering af batterikapaciteter og -teknologier (VRLA-WTR, LI-ION)
  • Overvågning af udgangsstrøm og -spænding samt manuel til- og frakobling af anlægget
  • SFB Technology udløser standard-effektafbrydere selektivt. Parallelt tilsluttede forbrugere arbejder videre
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2906993
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CMUI43 -
GTIN 4055626171241
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 637,000 g
Toldtarifnummer 85371091
Oprindelsesland CN (China)