Overspændingsbeskyttelsesenhed - TTC-6-MOV-C-60DC-UT-I - 2906839

Overspændingsmellembeskyttelse med integreret statusvisning til en signalleder med jordet referencepotentiale.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Pladsbesparende installation takket være smal konstruktionsbredde på 6,2 mm
  • Signalering uden ekstra hjælpeenergi takket være mekanisk statusvisning
  • Valgfrit fjernmeldemodul overvåger op til 40 artikler uden ekstra fortrådning
  • Sikker driftsadfærd ved overbelastning pga. integreret adskilleindretning
  • Overspændingsmellembeskyttelse gennem Varistor
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2906839
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2264 -
Katalogside Side 150 (C_4_2019)
GTIN 4055626136950
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,260 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland DE (Germany)