Overspændingsbeskyttelsesenhed - TTC-6-1X2-24DC-UT - 2906798

Overspændingsbeskyttelse til en 2-ledet jordpotentialfri signalkreds, f.eks. 0(4) - 20 mA strømsløjfe, HART-egnet.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Pladsbesparende installation takket være smal konstruktionsbredde på 6,2 mm
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2906798
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2261 -
Katalogside Side 118 (C_4_2019)
GTIN 4055626135533
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,600 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland DE (Germany)