Overspændingsbeskyttelsesenhed - TTC-6-2X1-F-M-24DC-UT-I - 2906767

Overspændingsbeskyttelse med integreret statusvisning og skillekniv til to signalledere med fælles referencepotentiale. Indirekte jording over gasafleder, f.eks. digital IN/OUT.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Pladsbesparende installation takket være smal konstruktionsbredde på 6,2 mm
  • Signalering uden ekstra hjælpeenergi takket være mekanisk statusvisning
  • Valgfrit fjernmeldemodul overvåger op til 40 artikler uden ekstra fortrådning
  • Enkel afbrydelse af signalkredse til servicearbejde takket være lodret knivskille
  • Sikker driftsadfærd ved overbelastning pga. integreret adskilleindretning
  • Jordet eller isoleret skærmjording takket være det tredje tilslutningspunkt på overspændingsaflederen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2906767
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2261 -
Katalogside Side 130 (C_4_2019)
GTIN 4055626135168
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 37,100 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland DE (Germany)