Overspændingsbeskyttelsesenhed - TTC-6P-2X1-M-24DC-PT-I - 2906753

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret statusvisning og skillekniv til to signalledere med fælles referencepotentiale, f.eks. digital IN/OUT.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Pladsbesparende installation takket være smal konstruktionsbredde på 6,2 mm
  • Signalering uden ekstra hjælpeenergi takket være mekanisk statusvisning
  • Valgfrit fjernmeldemodul overvåger op til 40 artikler uden ekstra fortrådning
  • Hurtig og værktøjsfri installation af overspændingsafledere takket være Push-in tilslutningsteknik
  • Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af beskyttelsesstik
  • Fejlfri udskiftning af beskyttelsesstik takket være kodning
  • Enkel afbrydelse af signalkredse til servicearbejde takket være lodret knivskille
  • Sikker driftsadfærd ved overbelastning pga. integreret adskilleindretning
  • Enkel test og dokumentation med CHECKMASTER 2 takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2906753
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2162 -
Katalogside Side 128 (C_4_2019)
GTIN 4055626134840
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,740 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland DE (Germany)