Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - PLT-T3-230-FM - 2906491

Stikbar apparatbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, til 1-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (3-leder-system: L1, N, PE), med fjernmeldekontakt

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2906491
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL14B1 -
GTIN 4055626082066
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 78,000 g
Toldtarifnummer 85363090
Oprindelsesland DE (Germany)