Sidevæg - UM 72-SEPEF/L - 2906487

Sideelement, venstre, med fod, bredde: 5 mm, længde: 72 mm, til montering på bæreskinne NS 32 eller NS 35/7,5, med PE-kontakt til bæreskinne

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sideelementerne med potentialjordkontakt fås fra printkort til bæreskinne (EMC)
  • Hurtig montage på gængse NS 35 eller NS 32 bæreskinner
  • Fleksibel i form og størrelse
  • Mangfoldige muligheder for ekstern ledningstilslutning
  • Omkostningsbesparende på grund af den begrænsede mængde enkeltdele
  • Stor mekanisk stabilitet, da sideelementerne skrues fast til profilerne
  • Modulerne kan mærkes tydeligt og entydigt i profilets skiltenot med det store program af standard-klemmemærkningstilbehør fra PHOENIX CONTACT

Varedata

Bestillingsnøgle 2906487
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHDBA -
Katalogside Side 756 (C_1_2013)
GTIN 4017918131319
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,900 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)