Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - PLT-T3-IT-230-FM - 2906450

Overspændingsbeskyttelse type 3, som overspændingsafleder til periferienheder i IT-systemer, fejlsignalisering og fjernmeldekontakt Udgave: 230 V AC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2906450
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1411 -
Katalogside Side 84 (C_4_2019)
GTIN 4055626077338
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 70,040 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland DE (Germany)