Spændingskonverter - MACX MCR-VAC-PT - 2906244

MACX MCR-spændingskonverter, til vekselspændinger på 0 V ... 20 V AC til 0 ... 660 V AC, udgangssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Indstillelige spændingsområder
  • Bidirektionelle udgangssignaler
  • 3-vejsadskillelse
  • ZERO/SPAN-udligning ± 20 %
  • Værktøjsfri parametrering af måleværdierne
  • Teach-in-konfigurering af måleværdiområdet
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2906244
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4B11 -
GTIN 4055626050911
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 93,550 g
Toldtarifnummer 85437090
Oprindelsesland DE (Germany)