Transducere - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - 2906234

Sæt bestående af en 4-vejs-skilleforstærker med Push-in tilslutning og en Rogowski-spole med 300 mm længde / 95 mm diameter til AC-strømmåling på strømskinner og stærkstrømsledninger.
På udgangssiden udsender skilleforstærkeren 8 forskellige normsignaler og råder over en koblingsudgang.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2906234
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4A12 -
GTIN 4055626048284
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 400,600 g
Toldtarifnummer 85437090
Oprindelsesland DE (Germany)