Transducere - PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - 2906231

Sæt bestående af en 4-vejs-skilleforstærker med skruetilslutning og en Rogowski-spole med 300 mm længde / 95 mm diameter til AC-strømmåling på strømskinner og stærkstrømsledninger.
På udgangssiden udsender skilleforstærkeren 8 forskellige normsignaler og råder over en koblingsudgang.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2906231
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4A12 -
GTIN 4055626048147
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 400,700 g
Toldtarifnummer 85437090
Oprindelsesland DE (Germany)