nyt

Grænseværdiomskifter - MACX MCR-SL-UI-REL-SP - 2906170

Grænseafbryder med indgang til aktive strøm- og spændingssignaler og en grænseværdi-relæudgang (veksler). Kan indstilles over DIP-switch og potentiometer, galvanisk 3-vejsadskillelse, op til SIL2 (SC3), PLc kat. 1, Push-in tilslutning.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2906170
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1143 -
GTIN 4055626043906
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 296,500 g
Toldtarifnummer 85437090