nyt

Grænseværdiomskifter - MACX MCR-EX-SL-UI-REL - 2906164

Grænseafbryder med Ex i-indgang til aktive strøm- og spændingssignaler og en grænseværdi-relæudgang (veksler). Kan indstilles over DIP-switch og potentiometer, galvanisk 3-vejsadskillelse, op til SIL2 (SC3), PLc kat. 1, skruetilslutning.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2906164
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK3143 -
GTIN 4055626043173
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 264,000 g
Toldtarifnummer 85437090