Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-3C-440/35-FM - 2905988

Stikbar lynstrømsafleder til højere mærkespændinger, iht. type 1 / Class I, til 3-fasede strømforsyningsnet i TN- og IT-konstruktion (L1, L2, L3, PE).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Netfølgestrømfri gnistgab
  • Lækstrømsfri
  • Høj vedvarende spænding på 440 V AC til 400/690 V AC-net med stærke spændingssvingninger
  • Overholder TOV-krav for anvendelse i IT-systemer
  • Stikbar
  • Lavt beskyttelsesniveau på 2,5 kV
  • Optisk, mekanisk statusvisning
  • Med jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Stik kan testes med CHECKMASTER 2
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2905988
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1172 -
Katalogside Side 35 (C_4_2019)
GTIN 4055626013275
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.084,000 g
Toldtarifnummer 85363030
Oprindelsesland DE (Germany)