Elektronisk sikkerhedsafbryder - CB E1 24DC/6A SI-R P - 2905803

Elektronisk sikkerhedsafbryder, 1-polet, aktiv strømbegrænsning, inverteret statusudgang, kontrolindgang, stik på grunddel.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kompakt konstruktion med fine mærkestrømgradueringer
  • Kan udvides modulært ved hjælp af det ensartede og stikbare huskoncept
  • Gennemtænkt fjernmeldekoncept muliggør overvågning uafhængigt af sted
  • Kobling af resetindgang mulig pr. fjernbetjening
  • Aktiv strømbegrænsning, også ved kobling af kapacitive belastninger
  • Brokoblingsmulighed for forsyning / fjernmelding med CLIPLINE complete-tilbehør

Varedata

Bestillingsnøgle 2905803
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CLA134 -
Katalogside Side 257 (C_6_2015)
GTIN 4046356997560
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,500 g
Toldtarifnummer 85362010
Oprindelsesland DE (Germany)