Elektronisk sikkerhedsafbryder - CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 2905743

Elektronisk sikkerhedsafbryder med flere kanaler med aktiv strømbegrænsning til beskyttelse af fire forbrugere ved 24 V DC ved overbelastning og kortslutning. Med mærkestrøms-assistent og elektronisk fastlåsning af indstillede mærkestrømme. Til installation på DIN-skinner.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Beskyttelse mod spændingsdyk pga. overbelastning og kortslutning
  • Fine mærkestrømsgradueringer på 0,5 A ... 10 A
  • Integreret dynamisk strømbegrænsning
  • Elektronisk fastlåsning for øget anlægssikkerhed
  • Tidlig varsling ved overskridelse af 80 % af den indstillede mærkestrøm pr. kanal
  • Forsyning mulig op til 40 A
  • Gennemtænkt fjernmeldekoncept muliggør overvågning uafhængigt af sted
  • Smal konstruktion
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2905743
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CLA151 -
Katalogside Side 372 (C_4_2019)
GTIN 4046356992350
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 234,600 g
Toldtarifnummer 85362010
Oprindelsesland DE (Germany)