Solid-State-relæmodul - RIF-0-OSC-24DC/48DC/100 - 2905658

Færdigmonteret Solid State-relæmodul med skruetilslutning, bestående af relæsokkel med udkaster og stikbart mini-Solid State-relæ. Indgangsspænding: 24 V DC. Udgang: 3-48 V DC/100 mA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

De stikbare elektromekaniske og Solid-State-relæer fra produktfamilien RIFLINE complete er ligesom grundsoklerne godkendt iht. UL 508 recognized.
De pågældende godkendelser kan kaldes frem ved de respektive enkeltkomponenter.

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2905658
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK651K -
Katalogside Side 325 (C_5_2019)
GTIN 4046356983471
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,610 g
Toldtarifnummer 85364110
Oprindelsesland HU (Hungary)