Solid-State-relæ - ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO - 2905585

Illustrationen viser udgaven ST-OV4- 24DC/24DC/1-PRO

Stikbart Solid State-relæ med effektbeskyttelseskobling med meldelogik, stikbar på 4-polede grundklemmeblokke, indgang: 24 V DC, udgang: kortslutningssikker, 18-36 v DC/4 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Returmelding i fejltilfælde
  • Sikker registrering og signalering af et ledningsbrud på belastningssiden
  • Tidsafhængig overbelastningsafbrydelse til sikker beskyttelse mod vedvarende overbelastning
  • Hurtig kortslutningsafbrydelse ved samtidig kortslutningsstrømbegrænsning
  • Efter en overbelastnings- eller kortslutningsudløsning skal en defineret reset af styrespændingen gennemføres
  • Kortvarige overbelastninger ignoreres

Varedata

Bestillingsnøgle 2905585
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK61B2 -
Katalogside Side 449 (C_5_2017)
GTIN 4017918107611
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,720 g
Toldtarifnummer 85364190
Oprindelsesland DE (Germany)