Overspændingsbeskyttelsesenhed-sæt - PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC-2 - 2905540

Overspændingsbeskyttelse i IP65-hus til DC-siden på en inverter til firestrengs-fotovoltaik-anlæg op til 1000 V DC, tilslutning via SUNCLIX-stik/-bøsning. Med sikringsholdere til L+ og L-.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2905540
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356960526
Toldtarifnummer 85363030