Solid-State-relæmodul - RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - 2905293

Færdigmonteret Solid State-relæmodul med push-in tilslutning, bestående af relæsokkel med udkaster og stikbart mini-Solid State-relæ. Indgangsspænding: 24 V DC. Udgang: 3-33 V DC/3 A

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

De stikbare elektromekaniske og Solid-State-relæer fra produktfamilien RIFLINE complete er ligesom grundsoklerne godkendt iht. UL 508 recognized.
De pågældende godkendelser kan kaldes frem ved de respektive enkeltkomponenter.

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2905293
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK652K -
Katalogside Side 322 (C_5_2019)
GTIN 4046356945417
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,000 g
Toldtarifnummer 85364110
Oprindelsesland HU (Hungary)