Relæmodul - RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21MS - 2905290

Færdigmonteret relæmodul med push-in tilslutning, bestående af: relæsokkel, relæholdebøjle, stikbart støjmodul og relæ med effektkontakt, testknap og integreret status-LED. Kontakttype: 1 skiftekontakt. Indgangsspænding: 230 V AC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

De stikbare elektromekaniske og Solid-State-relæer fra produktfamilien RIFLINE complete er ligesom grundsoklerne godkendt iht. UL 508 recognized.
De pågældende godkendelser kan kaldes frem ved de respektive enkeltkomponenter.

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2905290
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CK6529 -
Katalogside Side 330 (C_5_2019)
GTIN 4046356944663
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 70,420 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland DE (Germany)